Caractéristiques et avantages
- Condensateurs trempés dans la résine de tantale solide
- Plage CV : 0.10 – 330µF / 6.3 – 50V
- Classification environnementale : 55/125/56 (CEI 68-2)
Applications typiques
- Electronique industrielle avec technologie PCB traversante
TAP est un appareil de qualité professionnelle fabriqué avec un revêtement ignifuge et présentant un faible courant de fuite et une faible impédance, de très petites dimensions physiques et une stabilité de température exceptionnelle. Il est conçu et conditionné pour fonctionner jusqu'à +125°C et est disponible en vrac ou scotché et enroulé pour une insertion automatique. Les 15 tailles de boîtier avec de larges plages de capacité et de tension de fonctionnement permettent au TAP de s'adapter à presque toutes les applications.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice