Condensateurs au plomb au tantale

Les condensateurs au tantale encapsulés et recouverts de résine KYOCERA AVX sont dotés de câbles pour un assemblage traversant. Ils sont disponibles dans quinze tailles de boîtier, des tensions nominales allant de 6.3 à 50 V et des températures de fonctionnement allant jusqu'à 125 °C. Les options d'emballage incluent à la fois en vrac et en ruban et bobine pour les insertions automatiques. Les condensateurs au tantale humide hermétiquement scellés KYOCERA AVX sont des dispositifs à sorties axiales pour assemblage traversant. Il existe 4 tailles de boîtier, des tensions nominales allant de 6 V à 125 V et des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200 °C.
En Savoir Plus
VOIR LES PRODUITS