COTS-Plus – Module ESR faible série TCP


Série TCP
Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 9.4 µF à 1,980 6 µF, plage de tension de 50 à XNUMX V
  • Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte lorsque plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle
  • Des évaluations de module TCP et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande
Applications typiques
  • Armée
  • Avionique
  • espace

Le module au tantale de la série TCP représente la densité de conditionnement la plus élevée pour les grandes capacités/tensions nominales disponibles dans le tantale à montage en surface. Ces modules comportent des assemblages empilés de condensateurs de style CWR29 qui fournissent une ESR ultra faible et utilisent des condensateurs de fiabilité établie (conditionnement de tension de qualité Weibull) conformément à la norme MIL-PRF-55365. Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte où plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle et des caractéristiques de module TCP et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Module ESR faible série TCP
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger