Caractéristiques et avantages
- Conception robuste pour une longue durée de vie
- Dépistage statistique avec vieillissement accéléré
- Option de niveau de test de surtension
- Fiabilité de base améliorée
- Température de fonctionnement : -55 à +125°C
- Chocs et vibrations conformes à la norme MIL-STD-202
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
Applications typiques
- Alimentations CA / CC
- Convertisseurs DC/DC
- Militaire
- Filtration
- Découplage
- Circuits de chronométrage
- Circuits pulsés
TCB est une gamme de polymères conducteurs COTS Plus conçue pour les applications industrielles exigeantes, nécessitant une très faible résistance série équivalente (ESR) avec une rétention de capacité stable à haute fréquence et une durée de vie prolongée, comme les convertisseurs CC/CC haute puissance utilisés dans les applications industrielles, avioniques et les applications exigeant une fiabilité particulière. Un blindage supplémentaire contre les surtensions et un placage SnPb sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité