COTS-Plus – TBM multianode


Série Tunnelier
Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 22µF à 1500µF
  • Plage de tension de 2.5 V à 35 V
  • Disponible avec un classement de fiabilité de style militaire et des tests de surintensité
Applications typiques
  • Militaire
  • Avionique
  • espace
  • Puissance d'impulsion
  • Alimentations

La série TBM COTS-Plus utilise une conception interne multi-anodes pour obtenir un ESR ultra-faible qui améliore les performances dans les applications à forte puissance d'ondulation. Le TBM est disponible avec une fiabilité Weibull Grade « B » et toutes les options de test de surtension MIL-PRF-55365 Rév. G (« A », « B » et « C »).

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Anode multiple TBM
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger