Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.1µF à 1500µF
- Plage de tension de 2 V à 50 V
- Disponible avec un classement de fiabilité de style militaire et des tests de surintensité
Applications typiques
- Armée
- Avionique
- espace
La série TBJ COTS-Plus, basée sur le facteur de forme CWR11, est une série à haute fiabilité englobant la gamme actuelle de classifications EIA Low ESR. Ces valeurs nominales sont disponibles avec la classification Weibull (B ou C), les tests de courant de surtension selon MIL-PRF-55365 Rév. G (A, B, C) et le groupe A en option de MIL-PRF-55365.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- ESR amélioré sur MnO2 Condensateurs au tantale sur une large plage de tension
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice