Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.33µF à 68µF
- Plage de tension de 4 V à 25 V
- Tailles de boîtier L (0603), R (0805) et A (1206)
Applications typiques
- Médical
- Industrie aerospatiale
- Défense
La série TBC fait partie des plus petits condensateurs à puce au tantale au monde. La série TBC comprend les tailles de boîtier 0603, 0805 et 1206 dans des combinaisons capacité/tension auparavant uniquement disponibles dans des boîtiers beaucoup plus grands. La technologie révolutionnaire KYOCERA AVX TACmicrochip® offre aux concepteurs une opportunité significative de réduire la taille des circuits pour les applications militaires et aérospatiales.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour les condensateurs au tantale à sélection rigoureuse
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- ESR amélioré sur MnO2 Condensateurs au tantale sur une large plage de tension
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice