Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.1µF à 330µF
- Plage de tension de 4 V à 50 V
- Disponible avec des limites et des tests personnalisés
Applications typiques
- Militaire
- Avionique
- évenementiels
Il s'agit de la version COTS-Plus de la série de puces en tantale moulées haute fiabilité MIL-PRF-55365/4 QPL, avec des tailles de boîtier qui représentent les facteurs de forme de montage en surface les plus flexibles. TAZ propose neuf tailles de boîtier, dont huit (A à H) sont entièrement qualifiées selon MIL-PRF-55365/4, et comprend également le boîtier R subminiature d'origine (non QPL). Cette série est entièrement interchangeable avec les types conformes CWR06, tout en offrant les avantages d'un corps moulé/d'une construction de terminaison conforme (garantissant l'absence d'inadéquation du TCE avec n'importe quel substrat). Les pièces portent également un marquage complet de polarité et de capacité/tension avec des options de numéro de pièce pour spécifier le classement Weibull, les tests de surintensité ou les tests de conformité du groupe A. Des tests personnalisés et des limites sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour les condensateurs au tantale à sélection rigoureuse
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- ESR amélioré sur MnO2 Condensateurs au tantale sur une large plage de tension
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface