Caractéristiques et avantages
- Plage de capacité : 0.1 μF à 100 μF
- Tolérance de capacité : ±10 % ; ±20%
- Fiabilité : 1 % par 1000 85 heures à 0.1 ºC, VR avec impédance série 60 Ω/V, niveau de confiance de XNUMX %
Applications typiques
- Avionique
- Industriel
Condensateurs fixes, sans fil, à montage en surface, sur puce, à électrolyte solide au tantale pour utilisation dans les applications aéronautiques et industrielles ; testé selon les spécifications CECC 30801-005 et 30801-011 (CTC4).
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité