Série TES | QPL ESCC – Condensateurs au tantale


TES
Caractéristiques et avantages
  • Série approuvée QPL ESCC
  • Fabriqué dans l'UE, usine qualifiée par l'ESA, selon ESCC 3012
  • Spécification détaillée 3012/004
  • Pièces conçues à faible ESR, boîtier multianode D et E inclus
  • Robuste contre les contraintes thermomécaniques plus élevées pendant le processus d'assemblage
  • Plage CV 1.0 – 470 µF/6.3 – 50 V
  • Conception de fiabilité améliorée

Évalués pour 1-470 μF et 6.3-50 V, les condensateurs à puce CMS au tantale de la série TES offrent une capacité plus élevée et des valeurs ESR inférieures à celles de tous les dispositifs au tantale qualifiés ESCC existants conçus pour être utilisés dans les applications aérospatiales. Disponible en cinq tailles miniatures allant du 3216-18 au 7343-43 et dans des boîtiers à une ou plusieurs anodes, la série offre également aux ingénieurs concepteurs plusieurs options de réduction des effectifs, permettant des réductions significatives de la charge utile et de l'espace physique, ce qui est extrêmement bénéfique dans les applications aérospatiales.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série TES | Documentation environnementale