Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 9.4µF à 1,980 6µF ; Plage de tension de 50 V à XNUMX V
- Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte lorsque plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle
- Des évaluations de module TCP et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande
Applications typiques
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
La famille TCP est une série de modules dans laquelle jusqu'à 6 composants en tantale montés en surface sont empilés ensemble pour produire une seule unité montable en surface. Ces unités sont disponibles avec des composants individuels blindés selon les spécifications de niveau d'espace SRC9000. Le module au tantale de la série TCP représente la densité de conditionnement la plus élevée pour les grandes capacités/tensions nominales disponibles dans le tantale à montage en surface. Ces modules comportent des assemblages empilés de condensateurs de style CWR29 qui fournissent une ESR ultra faible et utilisent des condensateurs de fiabilité établie (conditionnement de tension de qualité Weibull) conformément à la norme MIL-PRF-55365. Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte où plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle et des caractéristiques de module TCP et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande. Ces composants sont livrés en standard avec le niveau de fiabilité Weibull « C » et l'option de courant de surtension « C ». Pour plus de détails sur la spécification SRC9000, veuillez contacter l'usine.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface