Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 22µF à 1500µF
- Plage de tension de 2.5 V à 35 V
- Intègre des tests approfondis au niveau de l'espace
Applications typiques
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
La série TBM COTS-Plus Space Level utilise une conception interne multi-anodes pour obtenir une ESR ultra faible pour une utilisation dans les applications spatiales. Ces composants sont livrés en standard avec le niveau de fiabilité Weibull « C » et l'option de courant de surtension « C » selon MIL-PRF-55365 Rév. G. Pour plus de détails sur la spécification SRC9000 ou de niveau T, veuillez contacter l'usine.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice