Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.10µF à 680µF
- Plage de tension de 6.3 V à 50 V
- Intègre des tests approfondis au niveau de l'espace
Applications typiques
- Systèmes satellitaires Internet en orbite terrestre basse
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
La série TBJ COTS-Plus Space Level a été affinée pour intégrer uniquement les évaluations commercialement améliorées qui ont été jugées adaptées aux applications critiques et au niveau spatial. Ces condensateurs ont une approche de conception plus conservatrice par rapport à d'autres composants blindés utilisant des poudres CV établies et des taux de formation diélectrique plus élevés. Le DCL est généralement 25 % inférieur tout en offrant des valeurs ESR agressives. Les composants de niveau espace sont livrés en standard avec le niveau de fiabilité Weibull « C » et l'option de courant de surtension « C » selon MIL-PRF-55365 Rév. G. Pour plus de détails sur les spécifications SRC8000, SRC9000 ou de niveau T, veuillez contacter l'usine.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice