Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.47µF à 68 4µF ; Plage de tension de 20 V à XNUMX V
- Tailles de boîtier L (0603), R (0805) et A (1206)
- Intègre des tests approfondis au niveau de l'espace SRC9000
Applications typiques
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
La série TBC SRC9000 propose les plus petits condensateurs au tantale au monde avec blindage au niveau de l'espace. La série TBC comprend les tailles de boîtier 0603, 0805 et 1206 dans des combinaisons capacité/tension auparavant uniquement disponibles dans des boîtiers beaucoup plus grands. La technologie révolutionnaire KYOCERA AVX TACmicrochip® offre aux concepteurs une opportunité significative de réduire la taille des circuits pour les applications militaires et aérospatiales. Ces composants sont livrés en standard avec le niveau de fiabilité Weibull « C » et l'option de courant de surtension « C ». Pour plus de détails sur la spécification SRC9000, veuillez contacter l'usine.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice