SRC9000 – Série TAZ


Série HRC5000 TAZ
Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 0.1µF à 330µF
  • Plage de tension de 4 V à 50 V
  • Intègre des tests approfondis au niveau de l'espace SRC9000
Applications typiques
  • Satellites
  • Véhicules d'exploration spatiale

Il s'agit de la version spatiale de la série de puces en tantale moulées haute fiabilité MIL-PRF-55365/4 QPL avec les facteurs de forme de montage en surface les plus flexibles. TAZ propose neuf tailles de boîtier, dont huit (A à H) sont entièrement qualifiées selon MIL-PRF-55365/4, et comprend également le boîtier R subminiature d'origine (non QPL). Cette série est entièrement interchangeable avec les types conformes CWR06, tout en offrant les avantages d'un corps moulé/d'une construction de terminaison conforme (garantissant l'absence d'inadéquation du TCE avec n'importe quel substrat). Les pièces portent également un marquage complet de polarité et de capacité/tension et sont livrées en standard avec le niveau de fiabilité Weibull « C » et l'option de courant de surtension « C ». Pour plus de détails sur la spécification SRC9000, veuillez contacter l'usine.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série TAZ
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger