Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.10µF à 100µF
- Plage de tension de 4 V à 50 V
- Boîtiers métriques EIA-535-BAAC, tailles A, B, C et D
Applications typiques
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
Entièrement qualifié selon MIL-PRF-55365/8, le CWR11 est la version militaire de l'EIA-535-BAAC, avec quatre tailles de boîtier conçues pour une efficacité d'emballage maximale sur des rubans de 8 mm et 12 mm pour une production en grand volume. Cette construction est compatible avec une large gamme de processus d'assemblage de cartes CMS, notamment les techniques de soudure par refusion par convection, d'époxy conducteur ou de liaison par compression. La pièce porte également le marquage complet de polarité, de capacité/tension et de marque JAN. La série est qualifiée selon les niveaux MIL-PRF-55365 Weibull « B », « C », « D » et « T », avec toutes les options de surtension (« A », « B » et « C ») disponibles.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice