Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.10µF à 330µF
- Plage de tension de 4 V à 50 V
- Recommandé pour les conceptions spatiales ou critiques
Applications typiques
- Satellites
- Véhicules d'exploration spatiale
Les séries CWR09, 19 et 29, toutes qualifiées pour la série de puces en tantale moulées haute fiabilité MIL-PRF-55365, sont disponibles avec des tests de niveau « T ». Cette série comprend huit tailles de boîtier (A à H) qui sont entièrement interchangeables avec les types conformes CWR06, tout en offrant les avantages d'un corps moulé/d'une construction de terminaison conforme (garantissant l'absence d'inadéquation du TCE avec n'importe quel substrat). Les pièces portent également un marquage complet de polarité et de capacité/tension.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice