DLA95158


Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 4.7µF à 220µF
  • Plage de tension de 6 V à 35 V
  • Boîtiers métriques EIA-535-BAAC, tailles C, D et E
Applications typiques
  • Militaire
  • Avionique
  • évenementiels

La famille 95158, basée sur le facteur de forme CWR11, est une série à haute fiabilité englobant une gamme de classifications EIA Low ESR. Le DLA 95158 est proposé avec une fiabilité de niveau B Weibull et l'option de test de surtension MIL-PRF-55365 « A ». Le DLA 95158 contient des condensateurs au tantale à faible ESR disponibles avec le classement Weibull et les tests de courant de surtension. Pour des valeurs nominales et des options supplémentaires, veuillez vous référer au dessin DLA 07016.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

DLA 95158 et 07016
" Clique pour voir