Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 9.4µF à 1,980 6µF ; Plage de tension de 50 à XNUMX V
- Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte lorsque plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle
- Des évaluations de modules et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande
Applications typiques
- Armée
- Avionique
- espace
Le module au tantale série DLA 09009 représente la densité de conditionnement la plus élevée pour les grandes capacités/tensions nominales disponibles en tantale à montage en surface. Ces modules comportent des assemblages empilés de condensateurs de style CWR29 qui fournissent une ESR ultra faible et utilisent des condensateurs de fiabilité établie (conditionnement de tension de qualité Weibull) conformément à la norme MIL-PRF-55365. Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte lorsque plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle et que des modules et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale dépisté
- Effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et sa fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- ESR amélioré sur MnO2 Condensateurs au tantale sur une large plage de tension
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface
Modèles/logiciels Spice