DLA 07016 Portée étendue


Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 0.15µF à 1000µF
  • Plage de tension de 4 V à 50 V
  • Tailles de boîtier métriques EIA-535-BAAC A, B, C, D, E, V
Applications typiques
  • Militaire
  • Avionique
  • évenementiels

La famille 07016, basée sur le facteur de forme CWR11, est une série à haute fiabilité englobant une gamme étendue de valeurs EIA Low ESR. Le DLA 07016 dispose d'un large éventail de tailles de boîtier, de capacités/tensions nominales, et est proposé avec une fiabilité Weibull de grade « B », « C » et « D » avec toutes les options de test de surtension MIL-PRF-55365 (« A », « B »). » et « C »).

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

DLA 95158 et 07016
" Clique pour voir