Support de vie implantable – Module ESR faible série TCP


Série TCP
Caractéristiques et avantages
  • Capacité allant de 9.4 μF à 1,980 6 μF, plage de tension de 50 V à XNUMX V
  • Idéal pour réduire la disposition de l'espace sur la carte lorsque plusieurs composants en tantale sont utilisés en parallèle
  • Des évaluations de module TCP et des facteurs de forme supplémentaires peuvent être disponibles sur demande
Applications typiques
  • Militaire
  • Avionique
  • espace

AVX conçoit et fabrique des modules multi-condensateurs personnalisés en utilisant notre gamme médicale implantable de condensateurs au tantale comme sous-composants. Ces modules peuvent améliorer l'efficacité globale de la taille des appareils et minimiser les coûts de placement. Ceux-ci sont proposés en utilisant notre HRC5000 traditionnel ou la nouvelle série HRC6000. La série TCP améliore l'efficacité volumétrique et le coût total d'assemblage en proposant des modules contenant plusieurs condensateurs de qualité médicale. Des tests sont effectués sur le module terminé pour garantir les performances de qualité médicale du système. Les modules sont disponibles dans des conceptions standard à 2, 4 et 6 condensateurs, et des conceptions personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques en matière de configuration de circuit.