Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 1µF à 1000µF
- Plage de tension de 6.3 V à 50 V
- Des options DCL/ESR personnalisées peuvent être disponibles sur certaines évaluations
Applications typiques
- Applications médicales implantables – Support Non-Vie
- Application médicale non implantable – Réanimation
La série AVX T4J contient des condensateurs au tantale dans des boîtiers CMS traditionnels, conçus pour être utilisés dans les applications médicales implantables – non-réanimation ou non implantables – réanimation. Ces composants sont testés à l'aide du processus Q breveté AVX, comprenant un rodage à 125°C et un contrôle statistique pour réduire le risque d'instabilité pendant la durée de vie du produit. Les conceptions et processus conservateurs visent également de faibles valeurs de courant de fuite. Qualifiée et produite conformément à la spécification HRC4000, la fiabilité de base de cette famille est meilleure que 0.1 %/1000 XNUMX heures.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale affiché à l'écran
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et la fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice