Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.47µF à 22µF
- Tensions nominales de 4 et 16 volts
- Fuite CC maximale à la moitié des limites commerciales standard
Applications typiques
- Applications médicales implantables – Support Non-Vie
- Application médicale non implantable – Réanimation
La série AVX T4C est un condensateur au tantale conçu par micropuce destiné à être utilisé dans les applications médicales implantables – non-réanimation ou non implantables – réanimation avec des limitations d'espace. Ces composants sont testés à l'aide du processus Q breveté AVX, comprenant un rodage à 125°C et un contrôle statistique pour réduire le risque d'instabilité pendant la durée de vie du produit. Les conceptions et processus conservateurs visent également de faibles valeurs de courant de fuite. Qualifiée et produite conformément à la spécification HRC4000, la fiabilité de base de cette famille est meilleure que 0.1 %/1000 XNUMX heures.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et la fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice