Caractéristiques et avantages
- Plage de capacité : 0.1 µF à 330 µF
- Plage de tension : 4 V à 50 V
*Les plages varient en fonction de la température - Plage de température: -55 ° C à + 125 ° C
Applications typiques
Dispositifs médicaux pour applications non critiques
- Dispositifs implantables de maintien en vie non vitale
(Moniteur cardiaque temporaire implanté, pompes à insuline) - Dispositifs externes de maintien de la vie
(Contrôleur externe de pompe cardiaque) - Périphériques externes
(Suivi des patients, équipement de diagnostic)
La série T4Z HRC4000 de qualité médicale est conçue pour être utilisée dans des applications médicales non critiques. La gamme de produits T4Z est basée sur les boîtiers MIL-PRF55365 de tailles AH. Un filtrage statistique est utilisé, ce qui entraîne des niveaux de fuite CC nettement inférieurs à ceux des condensateurs au tantale solide du commerce. Ces composants sont fabriqués et testés dans l'usine de condensateurs au tantale haute fiabilité d'AVX à Biddeford, dans le Maine, qui est certifiée ISO 13485.
Un classement de fiabilité selon les normes des dispositifs implantables et des options de test de surintensité selon MIL-PRF-55365 sont disponibles ainsi que plusieurs options de placage, notamment une soudure étain/plomb, des terminaisons 100 % étain ou or. Pour demander une note spécifique ou pour plus d'informations sur les détails des tests HRC4000, veuillez contacter l'usine.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Une étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et son effet sur le DCL et la fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface