Applications médicales critiques

La série de condensateurs au tantale de qualité médicale AVX est conçue pour être utilisée dans des applications implantables et présente de très faibles fuites pour une longue durée de vie de la batterie et une fiabilité inégalée basée sur l'évaluation statistique de chaque lot. Ces composants sont conçus de manière conservatrice et testés à l'aide de méthodes exclusives AVX qui suppriment les composants susceptibles de subir des changements paramétriques ou une instabilité lors de l'assemblage par le client ou de l'application. AVX propose deux versions de ces tantales de qualité médicale : notre série traditionnelle HRC5000 utilise le classement Weibull pour l'évaluation de la fiabilité des lots, et HRC6000 utilise le nouveau processus AVX Q, qui applique un brûlage optimisé à 125 °C et un test de conformité des lots pour l'assurance de la fiabilité.
En savoir plus