Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.33μF à 68μF
- Plage de tension de 4 V à 10 V
- Tailles de boîtier L (0603), R (0805), A (1206), S (1207) et B (1411)
Applications typiques
- Large gamme d'applications médicales implantables
La série TBC HRC6000 de qualité médicale est la nouvelle génération de nos condensateurs au tantale implantables de qualité médicale, qualifiés en interne. Ces composants sont examinés à l'aide de notre nouveau processus Q pour supprimer efficacement les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité lors des tests de durée de vie. En raison des lacunes du classement Weibull et de sa tendance à brûler des unités potentiellement instables, ce Q-Process utilise un système de désignation de niveau de produit basé sur une routine de production simulée effectuée sur un échantillon de la population. Une fois cela terminé, un calcul est effectué sur la base des performances de l'échantillon qui peut prendre en compte les conditions d'application du client final. Ce système permet également d'assouplir les recommandations de déclassement, comme illustré dans la fiche technique. Ces composants sont fabriqués et testés dans l'usine AVX Biddeford Maine, certifiée ISO 13485.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Une étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et son effet sur le DCL et la fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Évaluation de l'ondulation des condensateurs à puce au tantale
- Gestion thermique des condensateurs au tantale montés en surface