Caractéristiques et avantages
- Capacité allant de 0.47μF à 47μF
- Plage de tension de 4 V à 40 V
- Tailles de boîtier L (0603), R (0805), A (1206), S (1207) et B (1411)
Applications typiques
- Applications médicales implantables
La série TBC HRC5000 de qualité médicale est conçue pour être utilisée dans les applications médicales implantables de réanimation. Ce sont quelques-uns des plus petits condensateurs au tantale à montage en surface disponibles sur le marché, qui présentent des limites de fuite CC extrêmement faibles, bien en dessous des valeurs typiques. Ces composants sont fabriqués et testés dans l'usine AVX Biddeford Maine, certifiée ISO 13485. Les options de test de classification et de surintensité Weibull selon MIL-PRF-55365 sont disponibles ainsi que plusieurs options de placage, notamment la soudure étain/plomb, les terminaisons 100 % étain ou or.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Analyse du courant de fuite du capuchon en tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Méthodes de test avancées pour le tantale affiché à l'écran
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
- Étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et de son effet sur le DCL et la fiabilité
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice