Caractéristiques et avantages
- Applications à haute température
- Conditions opérationnelles : 230°C / 0.5UR / 1000 heures (2000 heures pour les codes sélectionnés) ou 200°C / 0.5UR / 10.000 XNUMX heures
- Courant de surtension testé à 100 %
- Emballage hermétique en céramique
- Les grandes tailles de boîtier, y compris le CTC-21D, offrent des valeurs de capacité élevées
- Fabrication et criblage utilisant le processus Q breveté KYOCERA AVX pour supprimer efficacement les composants susceptibles de subir des changements paramétriques excessifs ou une instabilité dans la durée de vie opérationnelle
Applications typiques
- Forage pétrolier
- Applications à températures extrêmes
KYOCERA AVX a prolongé la durée de vie de ses condensateurs au tantale CMS haute température de la série hermétique THH 230°C à 10,000 200 heures à 50°C et avec un déclassement de 9 %. Disponibles en deux grandes tailles de boîtier (21/CTC-6.8D et I) qui fournissent des valeurs de capacité élevées allant de 100 µF à 55 µF, les condensateurs de la série THH présentent les températures nominales les plus élevées de toutes les séries de condensateurs au tantale CMS disponibles sur le marché : -230°C à +XNUMX°C.
Enfermés dans des boîtiers en céramique hermétiquement fermés, les condensateurs de la série THH présentent également une stabilité supérieure lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, à une humidité élevée et à une atmosphère ambiante, et sont imperméables à la chute de capacité commune au fonctionnement à haute température, permettant des réductions de taille significatives, un nombre de composants inférieur et améliorations de la fiabilité dans les applications à températures extrêmement élevées, telles que le forage pétrolier en fond de trou.