Caractéristiques et avantages
- Fiabilité améliorée – 0.5 %/1 kHz (deux fois meilleure que la norme)
- DCL Réduit de 25% à 0.0075 CV
- Robuste contre les contraintes thermomécaniques plus élevées pendant le processus d'assemblage
- Construction multi-anodes
- ESR très faible
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV 4.7-1500μF / 2.5-50V
- La construction « miroir » utilisée avec les condensateurs à boîtier D réduit l'ESL de moitié
- Applications automobiles, industrielles et autres applications haut de gamme
Applications typiques
- Convertisseurs DC/DC haute puissance pour l'automobile, l'avionique et l'industrie
Les condensateurs de la série TRM sont conçus pour les applications commerciales haut de gamme avec une longue durée de vie. La faible valeur ESR de ces condensateurs est obtenue grâce à leur construction multi-anode, qui offre une plus grande capacité de courant de surtension dans la même taille de boîtier. Les cycles de température, le double temps de vieillissement (vieillissement) et les contrôles de limite d'exception en place garantissent une qualité supérieure et des niveaux de fiabilité améliorés au sein du portefeuille de produits commerciaux.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité