Caractéristiques et avantages
- Fiabilité améliorée – 2x standard
- DCL Réduit de 25% à 0.0075 CV
- Robuste contre les contraintes thermomécaniques plus élevées pendant le processus d'assemblage
- Courant de surtension testé à 100 %
- 6 tailles de boîtier disponibles
- Plage CV : 0.10-680μF / 4-50V
- Sortie de 131 pièces à faible ESR
Applications typiques
- Calculateur automobile
- ABS
- Systèmes d'airbag
- Avionique
- Unités de contrôle industrielles
KYOCERA AVX a élargi sa gamme globale de condensateurs au tantale pour proposer désormais 15 tailles de boîtiers EIA afin de mieux s'adapter aux conceptions ayant des exigences de hauteur et d'espace limitées. Cette expansion a également permis d'étendre la plage de température de -55 ºC à 200 ºC et la plage de tension de 2.5 V à 50 V. Les boîtiers de plus grande taille offrent une capacité allant jusqu'à 1500 0.6 µF et les petits boîtiers offrent un CV élevé dans un encombrement minimum et des boîtiers à profil bas aussi bas que 25 mm. KYOCERA AVX propose des condensateurs pavés au tantale professionnels, série TRJ, avec une fiabilité et une robustesse deux fois améliorées face à des contraintes thermomécaniques plus élevées pendant le processus d'assemblage. Le DCL est réduit de 0.0075 % à 0.1 CV pour une plage CV de 680-4µF / 50-XNUMXV. Les condensateurs à puce au tantale professionnels de la série TRJ de KYOCERA AVX sont idéaux pour les applications automobiles, industrielles et autres applications haut de gamme.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium