Série ATM S1gma™


ATM-2
Caractéristiques et avantages
  • -55 à +125°C Température de fonctionnement
  • Fiabilité de base Mieux que 0.5 %/1000 XNUMX heures
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • Amélioration 2x par rapport aux séries commerciales
  • Limites DCL améliorées 0.001CV* et 0.005CV
Applications typiques
  • Capteurs sans fil fonctionnant sur batterie
  • TPM
  • Automobile
  • Avionique
  • Systèmes de sécurité
  • Récupération d'énergie

KYOCERA AVX a présenté ses nouveaux condensateurs au tantale CMS haute fiabilité de la série TMJ S1gma™, qui offrent trois niveaux de filtrage statistique de nouvelle génération et d'amélioration du contrôle des processus pour les applications qui nécessitent à la fois une fiabilité extrêmement élevée et un courant de fuite CC (DCL) extrêmement faible. Deux fois plus fiables que les condensateurs au tantale commerciaux de base, les nouveaux condensateurs de la série TMJ S1gma™ présentent un taux de défaillance de pièces de base incroyablement faible, < 0.5 % par 1,000 85 heures à 0.001 °C et en volts nominaux. Disponibles avec des limites DCL de 0.005CV (sur certains codes) et 1CV, les condensateurs de la série TMJ SXNUMXgma™ présentent également le DCL le plus bas de tous les condensateurs au tantale existants actuellement sur le marché, ce qui les rend idéaux pour une variété de systèmes aéronautiques, médicaux, de sécurité, et les applications de circuits fonctionnant sur batterie longue durée, telles que les modules sans fil à distance.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série ATM S1gma™
" Clique pour voir

Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice