Caractéristiques et avantages
- Série de tantale de puces CMS à usage général
- Courant de surtension testé à 100 %
- 7 tailles de boîtier disponibles
- AEC-Q200
- Plage CV : 0.22 – 680µF / 6.3 – 50V
Applications typiques
- SYSTÈMES AUDIO
- GPS
- Commandes de siège
- Tableau de bord
La gamme TAJ Automotive est une série de puces CMS à usage général au tantale disponible en cinq tailles de boîtier. La plage CV de la gamme TAJ Automotive est de 0.22 à 680 μF / 6.3 à 50 V, et les principales applications sont le DC/DC général à faible consommation et le LDO.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité