Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Conforme à AEC-Q200
- Fiabilité améliorée – FR=0.5 %/1000 XNUMX heures
- Courant de surtension testé à 100 %
- Câble J CMS
Applications typiques
- Electronique automobile (ECU moteur)
- Équipements industriels
Les condensateurs électrolytiques au tantale solide haute fiabilité de la série F97 sont des condensateurs puces moulés en résine haute température conformes à la norme AEC-Q200, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans l'électronique automobile (ECU moteur) et les équipements industriels. La série présente une résistance à l'humidité, une large plage de capacités avec une tension nominale de 6.3 à 35 V et est conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE. La série F97 est conçue pour des températures de fonctionnement de -55°C à 125°C (tension nominale jusqu'à +85°C).
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité