Caractéristiques et avantages
- Capacité de puissance d'impulsion élevée
- Faible ESR
- Faible courant de fuite
Applications typiques
- Systèmes de flash pour appareils photo
- Récupération d'énergie
- Applications d'impulsions GSM/GSR
- Onduleur/Industriel
- Alarmes sans fil
- Télérelève
- Scanners
- Jouets et jeux
La nouvelle série de condensateurs électrochimiques cylindriques à double couche offre d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion basées sur la combinaison d'une capacité très élevée et d'une ESR très faible. Utilisées seules ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires, elles offrent une autonomie prolongée, une plus longue durée de vie de la batterie et fournissent des impulsions de puissance instantanées selon les besoins. Offre d'excellentes solutions pour les applications Hold Up, Energy Harvesting et Pulse Power.
Fiche technique
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique