Caractéristiques et avantages
- Le faible ESR offre un rendement élevé et une densité de puissance élevée
- Résiste aux vibrations élevées et aux applications à courant élevé
- Durée de vie capable de millions de cycles
- Équilibrage cellulaire actif
Applications
- Équipement industriel lourd
- Stockage en réseau
- Capture d'énergie régénérative
- Contrôle de la hauteur
- Récupération d'énergie
- Applications d'impulsions GSM/GPRS
- Onduleur/Industriel
Cette nouvelle série de modules SuperCapacitor électrochimiques, double couche et connectés en série offre d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion basées sur la combinaison d'une capacité très élevée et d'un ESR très faible. Utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires, ils offrent une autonomie de secours prolongée, une durée de vie plus longue et fournissent des impulsions de puissance instantanées selon les besoins. Offre d'excellentes solutions pour les applications de hold-up, de récupération d'énergie et d'alimentation par impulsions.
Fiche technique
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique