Caractéristiques et avantages
- Vcc 2.7 V et 3.0 V
- Gamme de bouchons de 10F à 100F
- Capacité de puissance d'impulsion élevée
- Faible ESR
- Faible courant de fuite
Applications
- eLatch (Sécurité, Fonctionnement normal)
- eCall (Sécurité)
- Stabilisation du moteur
- eVidéo
- Alimentation de secours
- Systèmes de flash pour appareils photo
- Récupération d'énergie
- Applications d'impulsions GSM/GSR
- Onduleur/Industriel
- Alarmes sans fil
- Télérelève
- Scanners
- Jouets et jeux
La nouvelle série de condensateurs électrochimiques cylindriques à double couche offre des solutions de qualité automobile, qualifiées par AEC-Q200, à haute capacité et à très faible ESR. Utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires, ils offrent une autonomie de secours prolongée, une durée de vie plus longue et fournissent des impulsions de puissance instantanées selon les besoins. Offre d'excellentes solutions pour les applications de hold-up, de récupération d'énergie et d'alimentation par impulsions.
Fiche technique
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
- Version standard (2.7 Volts)
- SCCT20B106SRBQ (10F | 2.7 V) Fiche technique
- SCCU25B256SRBQ (25F | 2.7 V) Fiche technique
- SCCV40B506SRBQ (50F | 2.7 V) Fiche technique
- SCCV60B107SRBQ (100F | 2.7 V) Fiche technique
Documentation
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique