PAIRE SIMPLE (SPE) | ETHERNET UNE PAIRE (OUVERTE)
Ethernet a été introduit commercialement au début des années 1980 et a été peu après normalisé en 1983 selon la spécification IEEE 802.3. Dans l'environnement actuel, où Ethernet a largement dépassé son intention initiale consistant simplement à connecter un ordinateur à des systèmes informatiques, nous (KYOCERA AVX) avons constaté que le marché de l'IoT industriel et de l'Ethernet automobile exige une transmission de données plus rapide, tout en fournissant un système de connexion robuste. Afin de fournir aux clients la meilleure solution, nous sommes à la pointe du développement de connecteurs Ethernet à paire unique.
Présentation de KYOCERA AVX
KYOCERA AVX propose une variété de composants électroniques avancés pour les marchés de l'industrie, de la consommation, de la médecine, de l'énergie, des transports, des télécommunications et de l'automobile. KYOCERA AVX continue non seulement d'être leader en termes de qualité et de fiabilité, mais fournit également des composants uniques qui résolvent un problème dans n'importe quelle application. Depuis des années, ces composants s'appuient sur une technologie et une innovation éprouvées dans l'industrie pour fournir des solutions robustes et performantes.
À propos | Ethernet à paire unique (SPE)
Alors que le marché de l'Ethernet industriel continue de croître, il continue de rechercher des connecteurs plus petits et plus rapides pour répondre à ses besoins. À son tour, cela a propulsé l’Ethernet à paire unique au premier plan des discussions. Single Pair Ethernet (SPE) décrit la transmission d'Ethernet sur une seule paire de fils de cuivre torsadés. En plus de la transmission de données via Ethernet, SPE permet également une alimentation électrique simultanée des terminaux via PoDL – Power over Data Line. Auparavant, cela nécessitait deux paires pour Fast Ethernet (100 Mo) et quatre paires pour Gigabit Ethernet. En plus des économies d'espace et de poids avec moins de fil, le SPE transmet 1 Gbit/s seulement jusqu'à une distance de 40 mètres. KYOCERA AVX fait partie du réseau de partenaires industriels SPE et proposera des produits SPE pour répondre aux besoins des clients et du marché tout en répondant aux normes IEC 63171-6 et IEEE 802.3, etc.
À propos | Alliance ouverte (OUVERTE)
KYOCERA AVX est membre adoptant de l'OPEN Alliance pour collaborer avec d'autres fournisseurs de technologies et les clients afin de développer et de standardiser davantage les réseaux Ethernet dans les applications automobiles. KYOCERA AVX a développé des varistances multicouches (MLV) qui répondent aux normes Ethernet automobile IEEE pour les exigences de test 100BASE-T1 et 1000BASE-T1 et offrent une faible capacité, une tolérance stricte et de faibles fuites dans une conception compacte et légère. Les varistances et autres dispositifs de suppression de tension transitoire (TVS) sont utilisés pour protéger les lignes de données des réseaux Ethernet industriels et automobiles contre les décharges électrostatiques (ESD), qui peuvent endommager les composants sensibles tels que les circuits intégrés (CI) dans les applications en réseau, notamment les automates programmables, la robotique et les FPGA. , relais de sécurité, interrupteurs de sécurité et barrières immatérielles.
APPLICATIONS POUR PAIRE SIMPLE (SPE) | ETHERNET UNE PAIRE (OUVERTE)
Transports
Infotainment
Industriel
de hauteur
Internet des Objets (IoT)
Robotique
Droit médical
de hauteur
Transports
Surveillance intelligente
Internet des Objets (IoT)
Systèmes de caméras
Industriel
Internet des Objets (IoT)
Interrupteurs