Caractéristiques et avantages
- Haute stabilité en termes de variation de temps, de température, de fréquence et de tension
- Tolérance serrée disponible
(jusqu'à +/- 0.01 pF) - La technologie à couche mince garantit une variabilité minimale des paramètres d'un lot à l'autre à haute fréquence
Applications typiques
- Pacemakers
- Défibrillateurs implantables
- Stimulateurs nerveux
- Prothèses auditives implantables
- Capteurs médicaux
La technologie KYOCERA AVX Thin Film intègre des systèmes d'électrodes de haute pureté et un diélectrique à faible K pour un champ de claquage élevé, une résistance d'isolation élevée et de faibles pertes aux fréquences supérieures à 40 GHz. La fiche technique présente notre gamme standard de valeurs, tensions et tolérances disponibles. Nous disposons également de graphiques montrant les performances RF à certaines fréquences avec des données typiques fournies, notamment la capacité effective à la fréquence, l'ESR et le Q. KYOCERA AVX propose également une liste complète de fichiers S2P pour chaque valeur disponible ainsi que des bibliothèques pour la conception la plus souvent utilisée. logiciel.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité