Caractéristiques et avantages
- Large gamme de fréquences
- Excellent isolement
- Faible perte
- Extension adaptée au PCB
- Impédance 50Ω
- Montable en surface
- conforme RoHS
Applications typiques
- Communication mobile
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
- Récepteurs satellites
- Fournisseurs d'instruments
Les filtres passe-bas MLO® sont des dispositifs passifs à profil bas offrant les meilleures performances de leur catégorie, basés sur la technologie d'interconnexion organique multicouche haute densité brevetée d'AVX. Les filtres passe-bas MLO® utilisent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour réaliser des éléments imprimés passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans un empilement multicouche. Il en résulte une conception de filtre passe-bas de 50 Ω. Les filtres passe-bas MLO® peuvent prendre en charge à la fois une variété de bandes de fréquences et plusieurs normes sans fil, et ont une épaisseur inférieure à 1.0 mm. Tous les filtres sont adaptés à la plupart des matériaux PCB organiques, ce qui entraîne une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en Si et en céramique.
Bande passante DC - f0 (GHz) | (GHz) | Min (GHz) | Maximale (GHz) | Min (GHz) | Maximale (GHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|