Caractéristiques et avantages
- Large gamme de fréquences
- Excellent isolement
- Faible perte
- Extension adaptée au PCB
- Impédance 50Ω
- Montable en surface
- conforme RoHS
Applications typiques
- Communications maritimes
- Radar
- Satellites
- Communications
Les filtres à bande MLO® X sont des dispositifs passifs à profil bas offrant les meilleures performances de leur catégorie, basés sur la technologie d'interconnexion organique multicouche haute densité brevetée de KYOCERA AVX. Les filtres à bande MLO® X utilisent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour réaliser des éléments imprimés passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans une pile multicouche. Il en résulte une conception de filtres à bande X MLO® de 50 Ω. Les filtres MLO® X Band peuvent prendre en charge à la fois une variété de bandes de fréquences et plusieurs normes sans fil, et ont une épaisseur inférieure à 1.0 mm. Tous les filtres sont adaptés à la plupart des matériaux PCB organiques, ce qui entraîne une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en Si et en céramique.