Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 7x4x1.2 (LxlxT)
- Fréquence : 512MHz – 1900MHz
- Atténuation forte
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C à + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Bande et bobine
- conforme RoHS
Applications typiques
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le filtre ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception – Cliquez pour télécharger
Vidéos