Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 0805
- Fréquence : 5000MHz – 6000MHz
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C à + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Bande et bobine
- conforme RoHS
Applications typiques
- WiFi
- Stations de base
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
- Applications 5G
Le filtre ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Feuilles de données:
- LP0805H5000ANTR
- LP0805H5200ANTR
- LP0805H5400ANTR
- LP0805H5500ANTR
- LP0805H5600ANTR
- LP0805H5800ANTR
- LP0805H6000ANTR
Catalogue:
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos