Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 0805
- Fréquence: 700-4000MHz
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C à + 100 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- Puissance manipulée: 8W
- conforme RoHS
Applications typiques
- Stations de base
- Infrastructure cellulaire
- Communications radio militaires et d'urgence
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le filtre ITF SMD est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Feuilles de données:
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
Filtre passe-bas haute performance 0805 | Documentation environnementale