Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 1206
- Fréquence : 1000 1100 et XNUMX XNUMX MHz
- Forte pente d'atténuation
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C à + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- Puissance manipulée: 5W
Applications typiques
- Défense
- 5G / 6G
- radio portable
- Communication mobile
- Station de base
Le filtre ITF SMD est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Numéro de pièce / EVB – Informations
Vidéos
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
Filtres à couches minces passe-haut 1206 (CMS) | Documentation environnementale