Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 0805
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C à + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- conforme RoHS
Applications typiques
- 5G / UWB
- Stations de base
- Mobile Communications
- Récepteurs de télévision par satellite
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le filtre passe-haut HP0805 est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
- HP0805H1600ASTR | 1600MHz
- HP0805H1700ASTR | 1700MHz
- HP0805H2700ASTR | 2700MHz
- HP0805H2800ASTR | 2800MHz
- HP0805H2900ASTR | 2900MHz
- HP0805H3000ASTR | 3000MHz
- HP0805H5150ASTR | 5150MHz
Catalogue – Cliquez pour télécharger
Numéro de pièce / EVB - Informations
Vidéos