Caractéristiques et avantages
- Satisfait ou dépasse les parties applicables du Mil-PRF-28861
- Circuits disponibles C & L
- Courants nominaux jusqu'à 15 ampères.
Applications typiques
- Télécommunications par satellite
- Fournisseurs d'instruments
- Radar
- Micro-ondes
Le style à souder est conçu pour être soudé dans un boîtier, un support ou une cloison.
- Idéal pour l'assemblage dans des réseaux de filtres
- Fournit un filtrage de 500 KHz à 26 GHz, selon la taille et le circuit
- Tailles standard disponibles de 118 pouces à 400 pouces de diamètre
- Miniature à souder disponible en diamètres de 075 pouces, 105 pouces et 120 pouces
- Les styles entièrement hermétiques et hermétiques unilatéraux sont imperméables à l'humidité élevée, aux solvants et à d'autres conditions environnementales sévères
- Le style non hermétique fournit une barrière environnementale avec un joint époxy aux deux extrémités
- Style entièrement hermétique conçu pour les applications à haute température
- Offre un filtrage efficace dans une construction sans flux, époxy ou autres polymères, éliminant ainsi les mécanismes de défaillance associés aux soudures conventionnelles
- Construit pour empêcher le dégazage ou la dégradation dans les applications environnementales difficiles
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.