Caractéristiques et avantages
- Satisfait ou dépasse les parties applicables du Mil-PRF-28861
- Circuits disponibles C, L et π
- Courants nominaux jusqu'à 15 ampères.
Applications typiques
- Télécommunications par satellite
- Fournisseurs d'instruments
- Radar
- Micro-ondes
Ce style offre un filtrage efficace de 500 KHz à 26 GHz selon la taille. Conçue pour être soudée dans un boîtier, un support ou une cloison, cette série hermétiquement scellée à une extrémité offre une protection de l'environnement tout en permettant des températures d'installation plus élevées. Des packages personnalisés ou des ensembles de supports utilisant cette traversée peuvent être fournis selon vos spécifications.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.