Soudure – Non hermétique


Soudure
Caractéristiques et avantages
  • Satisfait ou dépasse les parties applicables du Mil-PRF-28861
  • Circuits disponibles C, L et π
  • Courants nominaux jusqu'à 15 ampères
Applications typiques
  • Télécommunications par satellite
  • Fournisseurs d'instruments
  • Radar
  • Micro-ondes

Ce style offre un filtrage efficace de 500 KHz à 26 GHz selon la taille. Scellée époxy aux deux extrémités, cette série offre une protection barrière. Des packages personnalisés ou des ensembles de supports utilisant cette traversée peuvent être fournis selon vos spécifications.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.
[lvl-3-4-btns-personnalisé]