Caractéristiques et avantages
- Encombrement extrêmement réduit, en configuration standard ou inversée, pour la miniaturisation des équipements
- Espace matériel et réduction de poids jusqu'à 60 %
- Conception de condensateur discoïdal pour répondre aux objectifs de coût/fiabilité
Applications typiques
- Télécommunications par satellite
- Fournisseurs d'instruments
- Micro-ondes
Les filtres miniatures d'AVX brisent la barrière de la « petite » taille. Ces produits ultra-miniatures, disponibles sous forme de modèles à souder ou à visser, ont des diamètres de boîtier aussi bas que 073 pouces. La gamme de filtres EMI miniatures la plus petite et la plus complète au monde est particulièrement adaptée à l'industrie des micro-ondes, à l'électronique médicale, à l'instrumentation aéronautique, aux satellites ou à d'autres applications où l'espace est limité.
- Filtres miniatures à souder disponibles en diamètres de 075 pouces, 105 pouces et 120 pouces
- Fournit des valeurs de perte d'insertion de 10 MHz à 10 GHz
- Une tension de fonctionnement jusqu'à 200 VDC est disponible en fonction de la capacité
- Excellente option pour les exigences de circuit C des applications petites et légères pour les installations de filtres discrets ou de réseaux de filtres
- Le circuit L est disponible avec une longueur de boîtier étendue
- Filtres miniatures à visser disponibles en diamètres de 073 pouces, 086 pouces et 105 pouces
- Fournit des valeurs de perte d'insertion de 10 MHz à 10 GHz
- Une tension de fonctionnement jusqu'à 200 VDC est disponible en fonction de la capacité
- Excellente option pour les exigences de circuit C des applications petites et légères pour les installations de filtres discrets ou de réseaux de filtres
- Les circuits L et π sont disponibles avec une longueur de boîtier étendue
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.