Caractéristiques et avantages
- Satisfait ou dépasse les parties applicables du Mil-PRF-28861
- Circuits disponibles C, L, T et π selon la taille
- Courants nominaux jusqu'à 65 ampères
Applications typiques
- Applications de lignes électriques
- Partout où un filtrage à basse fréquence avec ou sans capacité de tension plus élevée est nécessaire
- Protection contre la foudre des avions
- Radar
Les filtres de style cylindrique sont conçus pour être montés sur une cloison dans un trou oblong avec l'écrou et la rondelle de blocage fournis.
- Fournit un filtrage de 30 KHz à 10 GHz, selon la taille et la configuration
- Avoir une atténuation efficace sur une large gamme d'impédances de circuit
- D'autres configurations de câbles ou des valeurs de capacité spéciales peuvent également être commandées
- Disponible dans des dimensions de diamètre de 310 pouces à 690 pouces
- Les styles entièrement hermétiques et hermétiques unilatéraux sont imperméables à l'humidité élevée, aux solvants et à d'autres conditions environnementales sévères
- Le style non hermétique fournit une barrière environnementale avec un joint époxy aux deux extrémités
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.